ERWEITERUNG +++ Handräder mit Passfedernut +++

Unsere Bestseller im Bereich Handräder bieten wir
zusätzlich in der Version mit Passfedernut an.
Die neuen Artikel sind bereits aus Vorrat lieferbar.
Produktseite im Online-Shop

 

 
     
 

Rollenketten-Konfektionierung +++ im 24-Stunden-Service +++

In vielen Ausführungen, fertig abgelängt, endlos vernietet oder mit
Befestigungslaschen. Als Flachlaschen M1 und M2 oder
Winkellaschen K1 und K2, für Einfach- und Zweifach-
Standardrollenketten und für Einfach-Rollenketten aus Edelstahl, in
den Größen von 06B bis 16B.

Die Ketten mit Befestigungslaschen sind in vielen Ausführungen in
den Anordnungen 2xp, 4xp und 6xp direkt aus Vorrat lieferbar.
Andere Anordnungen nach Kundenwunsch werden unmittelbar
nach Bestelleingang gefertigt. Wenn Sie möchten, können Sie mit
dem MÄDLER® Tool Kettenkonfigurator die Ausführung bestimmen
und dokumentieren, den Preis ermitteln und eine Anfrage oder
Bestellung erzeugen.

Verfügbare Produkte:
Einfach-Rollenketten Ausf. Normalstahl oder rostfreier Stahl
Größen ISO 06B-1 / 08B-1 / 10B-1 / 12B-1 / 16B-1
Zweifach-Rollenketten Ausf. Normalstahl
Größen ISO 06B-2 / 08B-2 / 10B-2 / 12B-2 / 16B-2
Produktseite im Online-Shop

 

 
     
 

ERWEITERUNG +++ Kettenräder KRG gehärtet
12 B-1 + 16 B-1 +++


Die bekannten Kettenräder KRG gehärtet mit einseitiger Nabe sind
in neuen Größen erhältlich: 12 B-1, Teilung 3/4 x 7/16" sowie
16 B-1, Teilung 1"x17,02 mm. Gefertigt aus Stahl C45 mit induktiv
gehärteten Zähnen. Die Bohrungen sind vorgebohrt.
Produktseite im Online-Shop

MÄDLER® hat im Bereich Kettenräder für Rollenketten nach DIN
ISO 606 (ex DIN 8187) das Sortiment stark erweitert und bietet in
Deutschland die umfangreichste Palette dieser Kettenräder.
Das Lagerprogramm umfasst mehr als 3.000 verschiedene Artikel.
Damit liefert MÄDLER® für jede Anwendung das richtige Kettenrad.

 

 
     
 

ERWEITERUNG +++ Strukturdämpfer TR-H +++

Das wartungsfreie, einbaufertige Dämpfungselement TR ist jetzt
auch in einer harten Version TR-H erhältlich. Darüber hinaus haben
wir bei den bekannten Strukturdämpfern TR, TA und TS weitere
Größen aufgenommen. Aufgrund der steigenden Absatzzahlen und
Produktionsmengen konnten die Preise der Strukturdämpfer
gesenkt werden.
Produktseite im Online-Shop

 

 
     
 

NEU +++ Montagewinkel für Spannelemente +++

Der Montagewinkel ermöglicht eine einfache Montage des
Spannelements oder Kettenspannrads/Umlenkrads an der
Maschine.
Passende Produkte bei MÄDLER® z.B.:



Produktseite im Online-Shop

 

 
     
 

AUSLAUFARTIKEL +++ ZMD/I Schneckengetriebemotoren +++

Diese Motoren laufen aus unserem Sortiment aus. Als bessere
Alternative empfehlen wir Ihnen die:

+++ Schneckengetriebemotoren HMD/I oder HMD/II +++

Drehstrom-Normmotor mit kleinem Flansch B14, 230/400V, 50Hz.
Ab 0,75 kW in Energie-Effizienzklasse IE3. Andere Motor-
Ausführungen (Wechselstrom-Motor, Kaltleiter, Fremdlüftung,
Bremse etc.) auf Anfrage.
Leichte, qualitativ hochwertige Baureihe. Diese wartungsfreien
Getriebemotoren ohne Entlüftung sind baulage-unabhängig
einsetzbar.
Produktseite im Online-Shop

 

 

Schnelle Lieferung – Kompetente Beratung – CAD Download – kostenlose Berechnungstools

 
     

Für mehr Informationen:

     

Tel.:

0711 720 95 0

 

Webshop