Die Metall-Gummipuffer MGE haben auf der einen Seite eine
Metallplatte und Innengewinde, auf der anderen Seite Gummi.
Zu verwenden als Vibrationsdämpfer oder Anschlagpuffer.
Metallteile wahlweise aus Stahl verzinkt oder Edelstahl.
Produktseiten im Webshop
 
 

 
     
 

Doppel-Kettenräder ZRET sind für zwei nebeneinander
laufende Einfach-Rollenketten. Die Taperbuchsen-Ausführung
erlaubt eine schnelle Montage. Die passenden Spannbuchsen
sind für viele Wellendurchmesser erhältlich. An Rollenbahnen
mit periodischem Austausch von vielen Doppelkettenrädern
bietet diese Variante ein enormes Einsparpotenzial.
Produktseiten im Webshop

 
     
 

KL-Sicherungen dienen zur axialen Fixierung von Bauteilen
auf Wellen oder zum Sichern von Bolzen. Sie können leicht
montiert und demontiert werden und sind für Verbindungen
geeignet, die öfter und schnell gelöst werden müssen. Die
alternativen SL-Sicherungen (im Bild rechts) sind sicherer,
aber auch aufwändiger zu montieren.
Produktseiten im Webshop

 
     
 

Gabelköpfe GD haben einen drehbaren Schaft. Dadurch entfällt
das Ausrichten des Gabelkopfs bei der Montage. Radiale
Bewegungen können ausgeglichen werden. Ein Gabelkopf
kann wahlweise mit dem Bolzenset mit KL-Sicherung oder
SL-Sicherung zu einem kompletten Gabelgelenk
vervollständigt werden.
Produktseiten im Webshop

 
     
 

Stellringe nach DIN 703 hatten wir bisher nur in Stahl und
Stahl verzinkt. Diese schwere Baureihe mit Innensechskant-
schraube ist jetzt auch in Edelstahl erhältlich.
Produktseiten im Webshop
 
 
 

 
     
 

Passend zu den Rundstahlketten DIN 766 aus Edelstahl
führen wir jetzt auch besonders hochwertige Notkettenglieder
aus Edelstahl.
Produktseiten im Webshop
 
 
 

 
     

Das Sortiment wird laufend erweitert. Besuchen Sie regelmäßig unseren
MÄDLER® Webshop www.maedler.de

     

 

Schnelle Lieferung – Kompetente Beratung – CAD Download – kostenlose Berechnungstools

 
     

Für mehr Informationen:

     

Tel.:

0711 720 95 0

 

Webshop