Linearführung DFG 115, die neue Gleitführung

     
 
     

Diese neu entwickelte, ausgiebig erprobte Gleitführung des Premium-Herstellers
Accuride® ist wesentlich kostengünstiger und unempfindlicher als die sehr häufig
verwendeten, kugelgelagerten Profilschienenführungen. Sie ist maßlich austauschbar mit
der ISO Größe 15. Aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften ist sie für viele Anwendungen
die bessere Wahl. Schiene und Laufwagen bestehen aus hartanodisiertem Aluminium.
Die Gleitelemente sind aus hochentwickeltem Polymerkunststoff und ermöglichen eine
lange Lebensdauer bei hoher Belastbarkeit.

     
  • Innovative, vielseitig einsetzbare Linearführung mit beliebiger Einbaulage.
  • Maßlich austauschbar mit Profilschienenführungen ISO 12090 Größe 15.
  • Drei Laufwagen zur Auswahl: nicht einstellbar / manuell einstellbar / selbsteinstellend.
  • Die nichteinstellbaren Laufwagen haben Spiel und können auf parallelen Schienen
    als Loslager eingesetzt werden.
  • Vier Schienenlängen zur Auswahl, fertig gebohrt, zum kundenseitigen Ablängen.
  • Pro Schiene können mehrere Wagen eingesetzt werden.
  • Unempfindlich gegen Vibrationen, kein Totalausfall durch beschädigte Wälzkörper.
  • Korrosionsbeständig und geeignet für Hochdruckreinigung.
  • Hohe Nutzungsdauer und wartungsfrei.
  • Alle Teile sind separat zu bestellen.
     

Diese neuen Linearführungen sind bereits ab Lager verfügbar. Die Längen 1,5m und 0,5m
sind exklusiv bei MÄDLER® erhältlich. Bitte beachten Sie unsere interessanten Staffelpreise.
In unserem Standard-Programm finden Sie die unterschiedlichsten Linearführungen.
Weitere Ausführungen sind kurzfristig auf Anfrage lieferbar.

     

Film (2 Minuten) zur Veranschaulichung

     

Link zu den Linearführungen im Webshop

     

 

Schnelle Lieferung – Kompetente Beratung – CAD Download – kostenlose Berechnungstools

 
     

Für mehr Informationen:

     

Tel.:

0711 720 95 0

 

Webshop