Elastische Kupplung DXA – mehr Drehmoment, höhere Lebensdauer

     
 
     

Vorteile

  • Wesentlich höheres übertragbares Drehmoment als bei üblichen Klauenkupplungen
    durch spezielle Zahn- und Klauengeometrie.
  • Sehr gleichmäßiger Spannungsverlauf im Zahn beugt frühzeitiger Ermüdung vor.
  • Höhere Lebensdauer des Zahnkranzes durch feinbearbeitete Klauen.
  • Hochwertige Zahnkränze Made in Germany aus neuen Spritzgussformen.
  • 12 Baugrößen mit Durchmesser 55 bis 220mm, für Wellen-Ø bis 100mm.
  • Nenndrehmoment von 80 bis 5.500 Nm.
  • Perfektes Finish für höchste Ansprüche.
  • Lieferbar direkt aus Vorrat zu interessanten Staffelpreisen.
  • Fertigbohrung und Passfedernut kurzfristig im eigenen Fertigungsbetrieb.
     

Technische Details

Die Kupplung DXA ist eine Weiterentwicklung unseres bekannten Typs DX. Bei den
herkömmlichen Klauenkupplungen mit symmetrischen Zahnkurven führt das zu
übertragende Drehmoment zu einer sehr hohen Belastung in den Zahnspitzen der
Zahnkränze. Das verursacht einen hohen Verschleiß und erfordert große Baumaße.
Die spezielle Zahn- und Klauengeometrie der Kupplung DXA sorgt für eine
gleichmäßige Verteilung der Kräfte im Zahn, wodurch das zulässige Drehmoment
erhöht und der Verschleiß reduziert wird. Weiterhin wird durch die spezielle
Zahnform bei Belastung die Verschiebung der Zahnkranzzähne zur Drehachse hin
vermieden, welche bei herkömmlichen Klauenkupplungen zu hoher Reibung und hohem
Verschleiß der Zahnkränze führt. Durch die mechanische Bearbeitung der
Klauenflächen entsteht eine sehr glatte Kontaktfläche zu den Zahnkränzen,
welche gegenüber unbearbeiteten Gussflächen den Verschleiß der Zahnkränze noch
weiter verringert.

     

Link zu den elastischen Kupplungen im Webshop

     
     

 

Zahnwellen HTD 3M

     
 
     

In unserem Dezember-Newsletter hatten wir unsere neuen Zahnriementriebe T5 und AT5
in der Breite 32mm vorgestellt. Um weitere Verkleinerungen von Antrieben und Geräten
zu ermöglichen, gibt es bei MÄDLER® Zahnwellen jetzt auch in HTD 3M.

 
     

Lieferprogramm Zahnriementriebe HTD 3M

     
 

Neu:

 
 
  • Zahnwellen von 9 bis 72 Zähnen aus Aluminium.
     
 

Bisher schon vorhanden:

 
 
  • Zahnscheiben Breite 9mm und 15mm aus Aluminium.
  • Bordscheiben in großer Auswahl.
  • Endlos-Zahnriemen aus Neopren in vielen Längen.
  • Meterware-Zahnriemen aus Neopren.
  • Klemmplatten für Zahnriemen-Meterware.
  • Fertigbearbeitung und Zeichnungsteile zu interessanten Preisen.
     

Link zu den HTD Zahnwellen und Rädern im Webshop

     

 

Schnelle Lieferung – Kompetente Beratung – CAD Download – kostenlose Berechnungstools

 
     

Für mehr Informationen:

     

Tel.:

0711 720 95 0

 

Webshop