Zahnriementriebe T5 und AT5 jetzt auch in Breite 32mm

     
 
     

Die häufig verwendeten Profile T5 und AT5 sind am Markt in den Breiten 10mm, 16mm
und 25mm etabliert. MÄDLER® hat jetzt die Breite 32mm eingeführt. Dadurch können bei
gleichen Rad-Durchmessern wesentlich höhere Antriebsleistungen übertragen werden.

 
     

Neue Produkte Profil T5 und AT5 Breite 32mm, lieferbar aus Vorrat:

 
     
  • Zahnriemenräder von 10 bis 60 Zähnen (andere Zähnezahlen als
    Sonderanfertigung kurzfristig möglich).
  • PU-Zahnriemen mit Stahlzugstrang, endlos gefertigt, in vielen Längen von 215
    bis 1500mm.
  • TPU-Zahnriemen mit Stahlzugstrang als Meterware bis 100m Länge.
  • TPU-Zahnriemen mit Stahlzugstrang als Meterware mit Polyamidgewebe auf
    der Zahnseite (PAZ).
  • Klemmplatten für Zahnriemen-Meterware.
 
     

Unsere Zahnriemen-Meterware aus TPU kann bei MÄDLER® in kürzester Zeit zu
Endlosriemen verschweißt werden. Die Mindestlänge beträgt dabei nur 420mm.
Bei Bestellung bis 14 Uhr kann das Verschweißen und Versenden meistens noch am
selben Tag erfolgen. Zahnriemenräder können nach Kundenwunsch mit einer größeren
Fertigbohrung, Passfedernut, Feststellgewinde oder sonstiger Nacharbeit sehr kurzfristig
geliefert werden. Diese Bearbeitung erfolgt ebenfalls in der MÄDLER®-eigenen Fertigung
und unterliegt unserer genauen Qualitätskontrolle.

 
     

Link zu den Zahnriementrieben im Webshop

Link zum Zahnriemenverschweißen mit Preistool

     

 

Die Erreichbarkeit zur Jahreswende

     

Zwischen Weihnachten und Sylvester sind wir für Sie da. Wir bedanken uns recht herzlich
für die gute Zusammenarbeit und wünschen Ihnen und Ihren Lieben ein gutes neues Jahr.

     

 

Schnelle Lieferung – Kompetente Beratung – CAD Download – kostenlose Berechnungstools

 
     

Für mehr Informationen:

     

Tel.:

0711 720 95 0

 

Webshop