MÄDLER® Scharniere - die große Auswahl direkt aus Vorrat

     
 
     

Für jeden Einsatzzweck das richtige Scharnier

 
     
  • Verwendungszeck: Befestigung von Türen, Toren, Absperrungen, Abdeckungen
    und Wartungsklappen. Bitte beachten Sie dazu auch unser großes Sortiment an
    Bügelgriffen und Auszugschienen.
  • Befestigungsarten: Zum Anschweißen oder zum Verschrauben von vorne,
    von hinten oder von der Seite.
  • Werkstoffe: Stahl verzinkt, Edelstahl, säurebeständiger Edelstahl, Zinkdruckguss
    kunststoffbeschichtet schwarz oder silbern, Aluminium, Kunststoff,
    temperaturbeständiger Kunststoff.
  • Ausführungen: Manipulationssicher oder von außen zugänglich, mit fixer
    Montageposition oder verstellbar, aushängbar oder nicht aushängbar. Leicht
    schwenkbar oder mit einstellbarer Beweglichkeit.
  • Optik: von klassisch / einfach-funktional bis zum Designerstück.
  • Größen: in vielen Abstufungen vom kleinen, leichten bis zum großen und
    hochbelastbaren Scharnier.
  • Qualität: Hochwertige Produkte, nach MÄDLER® Qualitätsansprüchen
    konstruiert und produziert, zum großen Teil aus europäischer Fertigung.
  • Preise und Lieferfähigkeit: Interessante Staffelpreise und beste Verfügbarkeit ab
    unserem Zentrallager in Stuttgart.
 

Link zu den MÄDLER® Scharnieren im Webshop

Link zu allen neuen Produkten

     

 

Taper-Kettenräder jetzt auch mit gehärteter Verzahnung

     
 
     
     

Die Kettenräder in Taper-Ausführung sind jetzt auch als Typ KRTG mit gehärteter
Verzahnung vorrätig, von Größe 06 B-1 bis 20 B-1. Ein Kettenrad in Taper-Ausführung
ergibt zusammen mit einer Taper-Spannbuchse ein einbaufertiges Antriebselement zur
schnellen und einfachen Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden.
Die Buchsen gibt es in verschiedenen Außenmaßen. Jedes Außenmaß ist in einer
Vielzahl unterschiedlicher Bohrungen erhältlich. Diese Befestigungsart ist preiswert, schnell
und für relativ hohe Drehmomente geeignet. Weitere kostengünstige, einbaufertige
Antriebselemente in Taper-Ausführung sind in großer Auswahl aus Vorrat lieferbar.

Link zu Taper-Kettenrädern im Webshop


Link zur Taperbuchsen-Montageanleitung

Link zu allen neuen Produkten

     

 

Schnelle Lieferung – Kompetente Beratung – CAD Download – kostenlose Berechnungstools

 
     

Für mehr Informationen:

     

Tel.:

0711 720 95 0

 

Webshop