Neue Zahnriemen PAZ mit Polyamidgewebe auf der Zahnseite

PAZ-Riemen werden z.B. als Transportriemen verwendet. Durch das Polyamidgewebe auf
der Zahnseite wird die Reibung auf einer Grundplatte oder Gleitschiene wesentlich reduziert
und der Verschleiß verringert. Die erforderliche Antriebsleistung ist niedriger und die
Riemenlebensdauer wird wesentlich erhöht.
Vorrätige Profile: T5, T10, AT5, AT10, HTD 5M, 8M und 14M. Die Profile T20 und AT20 sind
auf Anfrage lieferbar. Weitere Ausführungen kurzfristig auf Anfrage: PAR = Polyamidgewebe
auf dem Riemenrücken. PAR/PAZ = Polyamidgewebe auf dem Riemenrücken und auf der
Zahnseite. Die Riemen in Ausführung PAZ, PAR und PAR/PAZ können wie die normale
PU-Meterware bei MÄDLER® in kürzester Zeit zu Endlosriemen verschweißt werden.

Link zu den Zahnriemen im Webshop

     

 
 
     

Neue Gummipuffer in Edelstahl-Ausführung

Die Metall-Gummipuffer MGS, MGP, MGA und MGI werden besonders häufig verwendet.
Diese Typen sind jetzt auch mit Metallteilen aus Edelstahl rostfrei verfügbar.
Sie sind maßgleich und in der gleichen Vielfalt wie die verzinkte Stahlausführung am Lager.

Link zu den Gummipuffern im Webshop

     

 
 
     

Besuchen Sie uns in Halle B6 Stand 206

  • Die 7. internationale Fachmesse für Automation und Mechatronik.
  • Die Plattform für Innovationen in Produktionsprozessen.
  • 724 Aussteller aus 42 Ländern.
  • Über 35.000 Fachbesucher aus über 100 Ländern.
  • Ort und Termin: Messe München, Dienstag 21. Juni bis Freitag 24. Juni 2016.
  • Öffnungszeiten: Täglich von 9 bis 17 Uhr.

Link zur Automatica Website

     

 
     

Schnelle Lieferung – Kompetente Beratung – CAD Download – kostenlose Berechnungstools

 
     

Für mehr Informationen:

     

Tel.:

0711 720 95 0

 

Webshop