Neue Preisliste ab Juni 2016

Trotz größter Anstrengungen haben wir es nicht geschafft, die Kostensteigerungen des
letzten Jahres durch Optimierungen innerhalb der Prozesskette komplett zu kompensieren.
Trotzdem möchten wir Ihnen aber weiterhin die gewohnt hohe Qualität und Verfügbarkeit
unserer Artikel garantieren. Aus diesem Grund müssen wir unsere Preise ab 1. Juni 2016
leider um +2,6% anpassen. Die neue Preisliste können Sie über folgenden Link abrufen:

Excel-Preisliste ab Juni 2016

Die jeweils gültige Preisliste finden Sie auch jederzeit in unserem Webshop im Bereich
Downloads: http://www.maedler.de/Static/DownloadCenter

     

 

Qualitätsmanagementsystem

MÄDLER® ist seit 1995 zertifiziert. Im November haben wir letztmalig die Re-Zertifizierung
nach DIN ISO 9001:2008 durchlaufen. Zur Zeit wird unser QM-System entsprechend der
neuen Norm 9001:2015 optimiert. Die jeweils gültigen Zertifikate finden Sie in unserem
Webshop im Bereich Downloads: http://www.maedler.de/Static/DownloadCenter

     

 
 
     

Schnellspann-Klemmringe

Der Exzenterhebel ermöglicht eine schnelle Verstellung ohne Werkzeug. Über eine
Einstellschraube können Wellentoleranzen ausgeglichen und die Spannkraft bestimmt
werden. Durch den Körper aus eloxiertem Aluminium sowie Achsbolzen und Schraube aus
Edelstahl sind diese Schnellspann-Klemmringe sehr korrosionsbeständig und vielseitig
einsetzbar, z.B. in der Medizintechnik. Lieferbare Größen: Bohrung 6mm bis 50mm.

     

Kunststoff-Klemmringe

Diese Klemmringe bestehen aus glasfaserverstärktem Polyamid mit Schrauben und Muttern
aus Edelstahl. Sie sind geteilt, um eine Installation ohne Demontage anliegender Bauteile zu
ermöglichen. Ihre große Wandstärke und die eingepressten Muttern erlauben ein relativ
hohes Anzugsdrehmoment. Die Kunststoff-Klemmringe zeichnen sich besonders durch ihre
geringe Massenträgheit und gute Chemikalienbeständigkeit aus. Lieferbare Größen:
Bohrung 12mm bis 40mm.

     

Das MÄDLER® Klemmring-Sortiment beinhaltet außerdem einteilige und geteilte
Klemmringe aus brüniertem Stahl, Edelstahl und Aluminium. Die Klemmringe aus
Aluminium werden neuerdings mit Edelstahlschrauben versehen, um die
Medienbeständigkeit weiter zu verbessern. Doppelt-breite Klemmringe und Klemmringe
mit metrischem Gewinde sind ebenfalls aus Vorrat lieferbar.

Link zu den Klemmringen im Webshop

     

 
     

Schnelle Lieferung – Kompetente Beratung – CAD Download – kostenlose Berechnungstools

 
     

Für mehr Informationen:

     

Tel.:

0711 720 95 0

 

Webshop