Liebe Kunden,

 
 
   

in dieser Ausgabe stellen wir unsere neuen Kettenspanner vor und informieren Sie
über unseren neuen Katalog sowie die neue Preisliste.

 
 
   

Ihr
MÄDLER® Service Team

 
 
 
   
 
   
 
 
 
   

Kettenspanner SPANN-BOX® und SPANNBOY® TS

Diese kompakten, einbaufertigen Kettenspanner aus deutscher Produktion ermöglichen
einen leisen, verschleißarmen Lauf von Rollenkettentrieben. Bei der Kunststoff-
Ausführung kann zwischen zwei Spannkräften gewählt werden. Die Metall-Ausführungen
sind erhältlich aus schwarz lackiertem Stahl und aus rostfreiem Edelstahl. Bei diesen
Spannern kann die Federkraft in mehreren Stufen eingestellt werden. Alle Ausführungen
haben einen Kettengleiter aus besonders hochwertigem Kunststoff und sind für viele
Kettengrößen sofort aus Vorrat erhältlich. Alternative Ausführungen, z.B. mit
Kettenspannrad, sind kurzfristig lieferbar.
Link zu den Kettenspannern und Spannrädern im Webshop

 
 
 
   
 
   

Kettenspannräder und Gleitschienen

Als Ergänzung zu den Kettenspannern wurde das Angebot deutlich erweitert.
Die kugelgelagerten Kettenspannräder in Stahlausführung sind in vielen weiteren
Zähnezahlen erhältlich. Außerdem gibt es die Kettenspannräder jetzt auch aus Edelstahl.
Gleitschienen sind in neuen Abmessungen für weitere Kettengrößen bis 16 B-2 und
12 B-3 auf Lager.
Link zu Kettenspannern und Spannrädern im Webshop
Link zu Rollenketten und Gleitschienen im Webshop

 
 
 
   
 
   

Katalog 41 und Preisliste Juni 2015

Der MÄDLER®-Katalog 41 ist jetzt verfügbar. Bereits angeforderte Kataloge werden
zur Zeit versendet. Falls Sie noch keinen Katalog angefordert hatten, können Sie diesen
Link nutzen: Zur Kataloganforderung
Die ab Juni 2015 gültige Preisliste wird mit dem Katalog verschickt und kann als
Excel-Tabelle heruntergeladen werden: Download Excel-Preisliste Juni 2015

 
 
 
   

Schnelle Lieferung – Kompetente Beratung – CAD Download – kostenlose Berechnungstools

   
 
 
   

Für mehr Informationen:

 
 
   

Tel.:

0711 720 95 0

 

Webshop